Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-montage.
- Best.-nr.:
- DK 7186035
- Udgave
- perforeret
- Produktbeskrivelse
- Til rammemontering, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
- Fordele
- Montagebolte eller montageskinner i skabets dybde kan indbygges i trin på 25 mm
- Montagehuller til håndtag forefindes
- Anvendelsesområder
- Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Apparathylde, perforeret
4 stk. fastgørelsesbolte - Indbygningsmuligheder
- Fast monteret: Komponenthylde, 50 kg med fastgørelsesbolte på monteringschassis
- Fast monteret: Komponenthylde, 100 kg med montageskinner på monteringschassis
- Dybdevariabel: Apparathylde med teleskopskinner på systemchassis
- Belastningsevne
- 50 kg fladebelastning
- Montageanvisning
- Det indvendige montageniveau kræver to ekstra systemchassiser
- Bemærk
- Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
- Dimensioner
- Bredde: 671 mm
Højde: 29 mm
Dybde: 600 mm - Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,795 kg
- Bruttovægt
- 5,047 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Komponenthylde BxHxD: 671x29x600 mm, 50 kg, Perforeret, til B: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Additional instructions
- Vejledning