Apparathylder til rammemontage
Artikelnummer: DK 7264.035
Til rammemontage, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19") beslag, skabsbredde: 600 og 800 mm, belastningsevne: 50 kg / 100 kg.
- Artikelnummer:
- DK 7264.035
- Udgave
- uden huller
- Produktbeskrivelse
- Til rammemontering, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
- Fordele
- Montagebolte eller montageskinner i skabets dybde kan indbygges i trin på 25 mm
- Montagehuller til håndtag forefindes
- Anvendelsesområder
- Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Apparathylde, perforeret
- Indbygningsmuligheder
- Fast monteret: Komponenthylde, 50 kg med fastgørelsesbolte på monteringschassis
- Fast monteret: Komponenthylde, 100 kg med montageskinner på monteringschassis
- Dybdevariabel: Apparathylde med teleskopskinner på systemchassis
- Belastningsevne
- 50 kg fladebelastning
- Montageanvisning
- Det indvendige montageniveau kræver to ekstra systemchassiser
- Bemærk
- Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
- Dimensioner
- Bredde: 471 mm
Højde: 29 mm
Dybde: 400 mm - Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,679 kg
- Bruttovægt
- 2,879 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentationer
- Vejledning