- Best.-nr.:
- DK 7828660
- Produktbeskrivelse
- Montagestykke hægtes på rammen, fastgøres, og apparathylden lægges på. Montage på TS-skabsprofil sikrer størst mulig aflægningsflade. Dimensioner: Højde 25 mm, bredde: Skabsbredde – 44 mm, dybde: Skabsdybde – 44 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 75 kg, statisk fladebelastning
- Bemærk
- Kombineret anvendelse med vertikalt delte låger er ikke mulig.
- Kan ikke kombineres med teleskopskinner
- Dimensioner
- Bredde: 556 mm
Højde: 25 mm
Dybde: 556 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,151 kg
- Bruttovægt
- 6,475 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261