Til direkte montage på lodret TS-skabsprofil, skabsbredde.
- Best.-nr.:
- IW 6902980
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage på vertikalt TS-skabsprofil.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Inkl. 2 teleskopskinner
- Belastningsevne
- 30 kg fladebelastning, statisk
- Bemærk
- Til skabe uden montageplade
- Opstillingsareal
- Bredde: 465 mm
Dybde: 745 mm - Passer til
- Bokstype: TS
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,393 kg
- Bruttovægt
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- IW Komponenthylde, udtræk, til TS, PC, IW, til skabsdybde 800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet