Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 20. jan. 2021
Apparathylde, 19" udbygning Skabe med L-profilskinner fortil og bagtil
Best.-nr.: DK 7145035
Tilbyder flere indhængningspunkter, således at niveauafstanden for 19" niveauerne er variabel, mulighed for eftermontering på fuldt udtræk med teleskopskinner, belastningsevne: 50 kg.
- Best.-nr.:
- DK 7145035
- Produktbeskrivelse
- Apparathylderne tilbyder afhængigt af deres dybde flere indhængningspunkter, således at niveauafstanden for de tommebaserede niveauer er variabel inden for bestemte grænser. Enhver apparathylde monteret på denne måde kan efterfølgende udstyres med teleskopskinner til fuld udtrækning. I så tilfælde skrues teleskopskinnerne på i stedet for afstandsboltene.
- Anvendelsesområder
- Til montage på to 19"-montageniveauer
- Til eftermontering af lagerartikler TS
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 348 mm
448 mm
498 mm - Belastningsevne
- 50 kg fladebelastning
- Bemærk
- Til TS: Hvis der anvendes L-formede profilskinner i netværksskabe baseret på TS, er adapteren 7827.300 påkrævet
- Til TS, 19"-hulsystem: Med indbygningssættet, variabelt i dybden 7063.850, er den fleksible indbygning mellem to L-formede profilskinner mulig direkte på 19"-hulsystemet
- Dimensioner
- Bredde: 409 mm
Dybde: 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,6 kg
- Bruttovægt
- 2,66 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165700
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Komponenthylde, BxD: 409x500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: variabel, dybdevariabel on 2 482.6 mm (19")-montagerammer, RAL 7035
- Dokumentationer
- Additional instructions
- Quick guide