Fastgøres i siden på den forreste og bageste 482,6 mm (19") montageramme, belastningsevne: 30 kg.
- Best.-nr.:
- DK 7000620
- Produktbeskrivelse
- Apparathylden fastgøres i siden på den forreste og bageste 482,6 mm (19")-montageramme til TE.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Bemærk
- Kan ikke kombineres med teleskopskinner
- Bæreflade
- Bredde: 505 mm
Dybde: 410 mm - Dimensioner
- Bredde: 511 mm
Højde: 22 mm
Dybde: 413 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,25 kg
- Bruttovægt
- 3,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE Komponenthylde, BHD: 511x22x413 mm, 30 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 495 mm, fastmonteret, til TE, RAL 7035
- Dokumentationer
- Info sheet