Apparathylde, til høj belastning til netværksskabe TS med ombukkede profilskinner

Best.-nr.: DK 7828950

Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer, hænges op på ombukkede profilskinner, belastningsevne: 75 kg i galvaniseret udgave, 100 kg i lakeret udgave.

Best.-nr.:
DK 7828950
Udgave
Galvaniseret
Produktbeskrivelse
Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer. Apparathylden indhænges direkte på de ombukkede profilskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
498 mm
Belastningsevne
75 kg, statisk fladebelastning
Bemærk
Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner
Bredde: 452,5 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 478 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,597 kg
Bruttovægt
2,797 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261