Apparathylde, til høj belastning til netværksskabe TS med ombukkede profilskinner

Best.-nr.: DK 7828970

Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer, hænges op på ombukkede profilskinner, belastningsevne: 75 kg i galvaniseret udgave, 100 kg i lakeret udgave.

Best.-nr.:
DK 7828970
Udgave
Galvaniseret
Produktbeskrivelse
Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer. Apparathylden indhænges direkte på de ombukkede profilskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
698 mm
Belastningsevne
75 kg, statisk fladebelastning
Bemærk
Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner
Bredde: 452,5 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 678 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,621 kg
Bruttovægt
3,821 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261