- Best.-nr.:
- DK 7828951
- Produktbeskrivelse
- Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer. Apparathylden indhænges direkte på de L-formede profilskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Belastningsevne
- 75 kg, statisk fladebelastning
- Bemærk
- Kan ikke kombineres med teleskopskinner
- Dimensioner
- Bredde: 507,5 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 480 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,1 kg
- Bruttovægt
- 3,3 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177235267
- ECLASS 8.0
- 27189261