Apparathylde, til høj belastning til netværksskabe TS med L-formede profilskinner

Best.-nr.: DK 7828961

Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer, hænges direkte op på de L-formede profilskinner, belastningsevne: 75 kg.

Best.-nr.:
DK 7828961
Produktbeskrivelse
Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer. Apparathylden indhænges direkte på de L-formede profilskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels
598 mm
Belastningsevne
75 kg, statisk fladebelastning
Bemærk
Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner
Bredde: 507,5 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 580 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,65 kg
Bruttovægt
3,85 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177233300
ECLASS 8.0
27189261