- Best.-nr.:
- DK 7063897
- Produktbeskrivelse
- L-formede profilskinner, montageramme 19"
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 100 kg fladebelastning
- Dimensioner
- Bredde: 409 mm
Højde: 45 mm
Dybde: 700 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,712 kg
- Bruttovægt
- 8,118 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261