Apparathylde ½ HE, dybderegulerbar 482,6 mm (19")-hulsystem

Best.-nr.: DK 7063720

Til skabsuafhængig montage mellem det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, trinløst udtrækkelig i dybden, belastningsevne: 50 kg.

Best.-nr.:
DK 7063720
Produktbeskrivelse
Til skabsuafhængig montage mellem det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau. Apparathylden kan trækkes ud trinløst i dybden.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Belastningsevne
50 kg fladebelastning
Bemærk
Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Niveauafstand
600 ‐ 900 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,572 kg
Bruttovægt
7,971 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261