Apparathylde, udtrækkelig til TE

Best.-nr.: DK 7000625

Komplet sæt bestående af en ventileret apparathylde, teleskopskinner samt indbygningssæt til direkte montage, mulighed for dybderegulerbar montage, belastningsevne: 50 kg.

Best.-nr.:
DK 7000625
Produktbeskrivelse
Til montage mellem to 19"-montageniveauer.
Fordele
Dybdevariabel til tilpasning til 19"-niveauafstand i trin af 25 mm
Fuldt udtræk
Materiale
Hylde: Stålplade
Overflade
Hylde: lakeret
Indbygningssæt/teleskopskinner: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Apparathylde, ventileret
Teleskopskinner med indbygningssæt
Load capacity static
500 N
Bæreflade
Bredde: 409 mm
Dybde: 500 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 500 mm
Niveauafstand
395 ‐ 645 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,577 kg
Bruttovægt
4,777 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Komponenthylde, BxD: 482,6x500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: 495 mm, dybdevariabel, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 7035
Dokumentationer
Info sheet