482,6 mm (19")/535 mm (metrisk), den ideelle aflægningsflade til mindre aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs i 19" eller metriske niveauer, belastningsevne: 10 kg.
- Best.-nr.:
- DK 7119140
- Udgave
- Udgave 19"
- Produktbeskrivelse
- Den ideelle aflægningsflade til små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Belastningsevne
- 10 kg fladebelastning, statisk
- Bemærk
- Kan ikke kombineres med teleskopskinner
- Fri udbygningshøjde inden for HE ca. 35 mm
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 140 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,781 kg
- Bruttovægt
- 0,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Komponenthylde, BHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, statisk, afstand mellem niveauer:, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet, RAL 7035