- Artikelnummer:
- DK 7063.860
- Produktbeskrivelse
- I forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montageramme. Kan reguleres trinløst til afstandsmålet mellem de to 482,6 mm (19") niveauer. Velegnet til alle 482,6 mm (19") apparathylder i 409 mm's bredde.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 1 sæt = 2 indbygningsskinner inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 50 kg
- Længde
- 590: 790 mm
- Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 2,166 kg
- Bruttovægt
- 2,366 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261