Dybderegulerbart indbygningssæt til 19" apparathylde

Best.-nr.: DK 7063890

Til 19" apparathylder, i forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montagerammer, kan reguleres trinløst til afstandsmålet mellem de to 482,6 mm (19") niveauer.

Best.-nr.:
DK 7063890
Produktbeskrivelse
I forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montageramme. Kan reguleres trinløst til afstandsmålet mellem de to 482,6 mm (19") niveauer. Velegnet til alle 482,6 mm (19") apparathylder i 409 mm's bredde.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
1 sæt = 2 indbygningsskinner inkl. montagematerialer
Belastningsevne
100 kg
Længde
706,5: 1.006,5 mm
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
3,008 kg
Bruttovægt
3,208 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261