For efterfølgende opgradering af fast indbyggede apparathylder til fuldt udtræk ved udskiftning af de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.
- Best.-nr.:
- DK 7161000
- Produktbeskrivelse
- Fast indbyggede apparathylder kan også efterfølgende let ombygges til fuldt udtræk. Til dette formål udskiftes de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Belastningsevne
- 50 kg
- Bemærk
- Kan indbygges i trin på 25 mm og låses.
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,16 kg
- Bruttovægt
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177126039
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Teleskopskinner til komponenthylde, 50 kg, til D: 600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning