Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet, kan løsnes i begge sider vha. lynkoblingerne.
- Best.-nr.:
- DK 7163500
- Produktbeskrivelse
- Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Kan løsnes i begge sider takket være hurtigsamlinger.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
- Passer til
- Dybde: ≤ 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,52 kg
- Bruttovægt
- 0,586 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelbøjle, Hængslet, med hurtigsamling, til D: ? 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-100 mm
- Dokumentationer
- Vejledning