Kabelbøjle hængslet, med hurtigsamling

Best.-nr.: DK 7163550

Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet, kan løsnes i begge sider vha. lynkoblingerne.

Best.-nr.:
DK 7163550
Produktbeskrivelse
Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Kan løsnes i begge sider takket være hurtigsamlinger.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
Passer til
Dybde: > 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,79 kg
Bruttovægt
0,797 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelbøjle, Hængslet, med hurtigsamling, til D: > 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-100 mm
Dokumentationer
Vejledning