Med bevægelige kædeled for knækfri kabelføring i midterdelen, kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.
- Best.-nr.:
- DK 7163560
- Produktbeskrivelse
- Til sikker føring af tilslutningskabler fra apparathylder med teleskopudtræk til aflastningspunktet. Knækfri kabelføring i midterdelen via bevægelige kædeled. Kan løsnes i begge sider takket være lynkoblinger.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
Midterdel: Plast - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 200 mm
- Passer til
- Dybde: ≤ 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,55 kg
- Bruttovægt
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelbøjle, kink-free, til D: ? 600 mm, Max. dybde komponenthylde = skabsdybde-200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning