TS-systemchassis 17 x 73 mm

Best.-nr.: TS 8612000

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.

Best.-nr.:
TS 8612000
Udgave
til det indvendige montageniveau
Produktbeskrivelse
Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Længde
990 mm
Indbygningsmuligheder
På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau
Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning
Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
Passer til
Bokstype: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Bredde/dybde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
4,232 kg
Bruttovægt
4,432 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177212053
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til indvendigt montageniveau: til BxD:1000 mm, L: 990 mm
Datablade
Teknik i detaljer