TS-systemchassis 17 x 73 mm

Artikelnummer: TS 8612.070

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.

Artikelnummer:
TS 8612.070
Udgave
Til montage på låger
Produktbeskrivelse
Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montageskruer
Længde
690 mm
Passer til lågebredde
800 mm
Indbygningsmuligheder
På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau
Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning
Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
Passer til
Bokstype: VX SE
TP
PC
IW
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2,96 kg
Bruttovægt
3,158 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177690318
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til lågebredde: 800 mm, L: 690 mm
Datablade
Teknik i detaljer