- Artikelnummer:
- TS 8612.090
- Udgave
- Til montage på låger
- Produktbeskrivelse
- Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Længde
- 890 mm
- Passer til lågebredde
- 1.000 mm
- Indbygningsmuligheder
- På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau
- Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
- Montageanvisning
- Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
- Passer til
- Bokstype: VX SE
TP
PC
IW
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 3,3 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177232648
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til lågebredde: 1000 mm, L: 890 mm