Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
- Best.-nr.:
- TS 8612130
- Udgave
- Til det ydre montageniveau
- Produktbeskrivelse
- Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montageskruer
- Længde
- 240 mm
- Indbygningsmuligheder
- På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau
- Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
- Montageanvisning
- Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
- Passer til
- Bokstype: VX SE
TP
PC
IW
Bredde/dybde: 300 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,88 kg
- Bruttovægt
- 1,091 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177500327
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til udvendigt montageniveau: BxD:300 mm, L: 240 mm