Indbygningssæt til apparathylder og skuffer, dybderegulerbare.
- Best.-nr.:
- DK 7063850
- Produktbeskrivelse
- Indbygningssættet fastskrues mellem de L-formede profilskinner eller 482,6 mm (19")-montagerammen, afhængig af afstanden mellem de to 482,6 mm (19")-niveauer i dybden.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Niveauafstand
- 550 ‐ 850 mm
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,852 kg
- Bruttovægt
- 2,052 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Indbygningssæt, dybdevariabel, til 482.6 mm (19")-komponenthylder, afstand mellem niveauer: 550-850 mm
- Dokumentationer
- Info sheet