Til EMC-konform afskærmning af sammenbygningsstedet i forbindelse med samlebeslag, udvendigt.
- Best.-nr.:
- VX 8800695
- Produktbeskrivelse
- Til EMC-konform afskærmning af sammenbygningsstedet i forbindelse med samlebeslag, udvendigt.
- Leveringsomfang
- 1 rulle = 8 m
- Længde
- 8.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 40 mm
Længde: 8.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,133 kg
- Toldtarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX EMC shielding seal
- Dokumentationer
- Info sheet