Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt og afskærmningsdæmpning.
- Best.-nr.:
- VX 4348500
- Produktbeskrivelse
- Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt og afskærmningsdæmpning.
- Materiale
- PU-skum med elektrisk ledende beklædning
- Leveringsomfang
- 2 vertikale profiler a 1891 mm
2 horisontale profiler a 741 mm - Dimensioner
- Bredde: 10 mm
Højde: 28 mm
Længde: 5.260 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,7 kg
- Toldtarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX EMC divider panel seal
- Dokumentationer
- Info sheet