Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.
- Best.-nr.:
- SZ 2388650
- Udgave
- C-profilskinne for montage af kabelbøjler
T-udsnit i 40 mm hulmønster til kabelaflastning ved hjælp af kabelbinderbeslag - Produktbeskrivelse
- Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.
- Fordele
- Ekstra kontakt via eksisterende huller (Ø 9 mm) til venstre eller højre på skinnen
- Forberedt til montage af EMV-skærmbøjle uden værktøj
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Overflade
- Kromfri passiveret
- Leveringsomfang
- 1 skinne
2 holdebøjler
Inkl. montagematerialer - Længde
- 553 mm
- Indbygningsmuligheder
- på horisontalt/vertikalt skabsprofil
- på montageplade, kan også monteres uden holdebøjle
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Bredde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,58 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177698918
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montageskinne, til EMC-profilskinne og trækaflastning, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet