Hurtig montage uden brug af værktøj: EMC-skærmbøjlen trykkes mod kabelskærmen og hægtes på skinnen, ændringer i diameter udlignes fuldstændigt vha. en fjeder.
- Best.-nr.:
- SZ 2388200
- Produktbeskrivelse
- Hurtig montage uden værktøj: EMC-skærmbøjlen trykkes mod kabelskærmen og hægtes på skinnen. Ændringer i diameter udlignes fuldstændigt takket være fjederen i EMC-skærmbøjlen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Skærmdiameter (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,33 kg
- Bruttovægt
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Produktbeskrivelse
- SZ EMC skærmbøjler, til kabeldiameter 10-20 mm
- Dokumentationer
- Info sheet