- Best.-nr.:
- SZ 2411110
- Udgave
- Kabelforskruninger, PG
- Produktbeskrivelse
- Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR
- Overflade
- Forniklet
- Bemærk
- Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
- Min. kabeldiameter
- 5 mm
- Maks. kabeldiameter
- 10 mm
- Kapslingsklasse IP 69K
- IP 69K
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68
- Skærmdiameter (min.)
- 4 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,153 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022485
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109