EMC-kabelforskruninger

Best.-nr.: SZ 2411210

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Best.-nr.:
SZ 2411210
Udgave
Kabelforskruninger, PG
Produktbeskrivelse
Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflade
Forniklet
Bemærk
Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
Min. kabeldiameter
13 mm
Maks. kabeldiameter
18 mm
Kapslingsklasse IP 69K
IP 69K
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skærmdiameter (min.)
10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,079 kg
Bruttovægt
0,08 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177022515
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet