EMC-kabelforskruninger

Best.-nr.: SZ 2843160

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Best.-nr.:
SZ 2843160
Udgave
Kabelforskruninger, metriske
Produktbeskrivelse
Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflade
Forniklet
Bemærk
Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
Min. kabeldiameter
4,5 mm
Maks. kabeldiameter
10 mm
Kapslingsklasse IP 69K
IP 69K
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skærmdiameter (min.)
3 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 4X
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,157 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ EMC-kabelforskruning, metrisk, størrelse: M16
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet