EMC-kabelforskruninger

Artikelnummer: SZ 2843.400

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Artikelnummer:
SZ 2843.400
Udgave
Kabelforskruninger, metriske
Produktbeskrivelse
Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflade
Forniklet
Bemærk
Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
Min. kabeldiameter
19 mm
Maks. kabeldiameter
28 mm
Kapslingsklasse IP69K
IP 69K
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skærmdiameter (min.)
15 mm
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,17 kg
Bruttovægt
0,18 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177247055
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ EMC-kabelforskruning, metrisk, størrelse: M40
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet