- Best.-nr.:
- SZ 2843500
- Udgave
- Kabelforskruninger, metriske
- Produktbeskrivelse
- Kabelkappen kan enten deles på kontaktstedet eller helt fjernes i skabet. Kabelskærmningen i skabet bliver bevaret. Den medfølgende kontramøtrik skærer sig selvstændigt ind i lakerede skabsflader ved tilspændingen, således at der opstår en ledende forbindelse.
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR
- Overflade
- Forniklet
- Bemærk
- Mindste skærmdiameter = kabeldiameter ekskl. kabelkappe
- Min. kabeldiameter
- 27 mm
- Maks. kabeldiameter
- 38 mm
- Kapslingsklasse IP69K
- IP 69K
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68
- Skærmdiameter (min.)
- 19 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,363 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177247062
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ EMC-kabelforskruning, metrisk, størrelse: M50