- Best.-nr.:
- TS 8800.620
- Produktbeskrivelse
- Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Kabelunderstøtningsliste med hammerhovedstansning
1 skydeflangeplade
2 EMC-pakninger
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til én skabshalvdel
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 1.200 mm
- Bemærk
- Ingen mulighed for normkonform IP-kapslingsklasse
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,825 kg
- Bruttovægt
- 2,025 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS EMC flangeplader, B: 1200 mm