EMC-flangeplade

Best.-nr.: TS 8800680

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard flangeplader.

Best.-nr.:
TS 8800680
Produktbeskrivelse
Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Kabelunderstøtningsliste med hammerhovedstansning
1 skydeflangeplade
2 EMC-pakninger
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 800 mm
Bemærk
Ingen mulighed for normkonform IP-kapslingsklasse
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,4 kg
Bruttovægt
2,554 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS EMC flangeplader, B: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning