EMC-sideplader til TS

Best.-nr.: TS 8106750

Best.-nr.:
TS 8106750
Fordele
Automatisk potentialudligning via montageelementer
Høj EMC-beskyttelse via speciel EMC-pakning
Enkel placering takket være ophængningshjælp
PE-bolte med kontaktflader
Produktændring
Fordelene er forbedret formbarhed, optimeret korrosionsstabilitet og et ensartet udseende.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Med zink-magnesium-belægning
Udvendigt pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Grundmateriale
Stålplade
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
28 kg
Bruttovægt
29,2 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
Produktbeskrivelse
TS EMC Sideplade, til TS, til BxD: 2000x600 mm, Stålplade