Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.
- Best.-nr.:
- VX 8618823
- Produktbeskrivelse
- Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 1 flangeplade med hammerhovedstansning
1 skydeflangeplade
2 EMC-pakninger - Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til én skabshalvdel
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 1.200 mm - Bemærk
- Ingen mulighed for normkonform IP-kapslingsklasse
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,14 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX EMC flangeplader, width 1200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet