Jordskælvs-kit til TS

Best.-nr.: TS 8613660

Jordskælvs-kit til opgradering af rækkesystemer TS 8.

Best.-nr.:
TS 8613660
Produktbeskrivelse
Rittal TS 8 skabet 8806.500 opfylder sammen med den tilhørende stålplade-sokkel, 100 mm høj, allerede i standardudførelsen kravene i Telcordia GR-63-CORE for jordskælvszonerne 1, 2 og 3. De skal opfattes som sammenligningsværdier til egne anlæg, eftersom det ikke er muligt at opnå certificering til tomme kabinetter. Til jordskælvszone 4 kan TS 8 forsynes med et jordskælvssæt sammen med et komforthåndtag og en jordskælvssokkel.
Anvendelsesområder
Opfylder jordskælv zone 4 iht. Bellcore
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
2 sideafstivninger, forneden
hver med 2 diagonalstivere i siden
8 knudeplader
Montagepladefiksering og -forstærkning inkl. montagemateriale
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
22,515 kg
Bruttovægt
23,7 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationer
Vejledning
White Paper