Jordskælvs-kit til opgradering af rækkesystemer TS 8.
- Best.-nr.:
- TS 8613860
- Produktbeskrivelse
- Rittal TS 8 skabet 8806.500 opfylder sammen med den tilhørende stålplade-sokkel, 100 mm høj, allerede i standardudførelsen kravene i Telcordia GR-63-CORE for jordskælvszonerne 1, 2 og 3. De skal opfattes som sammenligningsværdier til egne anlæg, eftersom det ikke er muligt at opnå certificering til tomme kabinetter. Til jordskælvszone 4 kan TS 8 forsynes med et jordskælvssæt sammen med et komforthåndtag og en jordskælvssokkel.
- Anvendelsesområder
- Opfylder jordskælv zone 4 iht. Bellcore
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 sideafstivninger, forneden
hver med 2 diagonalstivere i siden
8 knudeplader
Montagepladefiksering og -forstærkning inkl. montagemateriale - Passer til
- Bokstype: TS 8
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 21,839 kg
- Bruttovægt
- 22,988 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Jordskælvs-kit, til BHD: 800x2000x60 mm