Til stabil montage af fordelerskabet med jordskælvsudførelse i bunden. Udvendigt metrisk gevind M10 til stabil forbindelse til underlaget udefra.
- Best.-nr.:
- TS 8601860
- Produktbeskrivelse
- Til stabil montage af fordelerskabet med jordskælvsudførelse i bunden. Udvendigt gevind M10 til stabil forbindelse til underlaget udefra.
- Materiale
- Hjørnestykker: Stålplade 5 mm
Paneler: Stålplade 2 mm - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- Sokkel, komplet monteret
4 hjørnestykker
2 dybdeskinner,
2 paneler fortil/bagtil
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Overholder jordskælvszone 4 iht. Telcordia GR-63-Core i forbindelse med komfortgreb og jordskælvssæt.
- Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15,06 kg
- Bruttovægt
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Jordskælvssokkel til TS, H: 100 mm, til BxD: 800x600 mm