Jordskælvssæt til forstærkning af VX skabssystem.
- Best.-nr.:
- VX 8618600
- Produktbeskrivelse
- Jordskælvssæt til forstærkning af VX skabssystem.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Bemærk
- Det store skab VX 8806.000 er afprøvet og gennemtestet med indbyggede komponenter med en vægt på 500 kg på montagepladen inklusive sidevægge, jordskælvssæt, jordskælvssokkel og komfortgreb og opfylder kravene iht. Telcordia GR-63-CORE zone 4.
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20,4 kg
- Bruttovægt
- 21,38 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX jordskælvssæt, til BHD: 800x2000x600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper