Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.
- Best.-nr.:
- SZ 2564000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse.
- Fordele
- Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne
- Længdeoptimerede og klar til montage
- Tværsnit
- 4 mm²
- Tilslutning
- M8 – M8
- Indbygningsmuligheder
- Tilslutningsmuligheder AX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8
- Tilslutningsmuligheder VX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8, sidepanel M8, flangeplade M8
- Bemærk
- Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
- Dimensioner
- Længde: 170 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,055 kg
- Bruttovægt
- 0,058 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177027879
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Pe-bånd, tilslutning: M8-M8, til tværsnit 4 mm², L: 170 mm
- Dokumentationer
- Info sheet