Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.
- Best.-nr.:
- SZ 2565100
- Produktbeskrivelse
- Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse.
- Fordele
- Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne
- Længdeoptimerede og klar til montage
- Tværsnit
- 10 mm²
- Tilslutning
- M6 – M6
- Indbygningsmuligheder
- Tilslutningsmuligheder KX: Låge/låg M6, kabinet M6, montageplade M6
- Bemærk
- Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
- Dimensioner
- Længde: 200 mm
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,135 kg
- Bruttovægt
- 0,138 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177319325
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Pe-bånd, tilslutning: M6-M6, til tværsnit 10 mm², L: 200 mm