Kobberfortinnet, i forskellige længder og diametre med påpressede kontakttyller, modvirker strømfortrængningseffekten ved høje frekvenser, fleksible tilslutningsmuligheder.
- Best.-nr.:
- SZ 2412225
- Produktbeskrivelse
- Kobberfortinnet, i forskellige længder og diametre med påpressede kontakttyller. CU bånd for PE modvirker strømfortrængningseffekten ved høje frekvenser og tilbyder samtidig meget fleksible tilslutningsmuligheder.
- Tværsnit
- 25 mm²
- Tilslutning
- M8 – M8
- Bemærk
- Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
- Dimensioner
- Længde: 200 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,562 kg
- Toldtarifnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022577
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ CU bånd, str.: M8, til diameter 25 mm²
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)