Potentialudligning

PE-sæt

Komplette PE-sæt til potentialudligning af skabe og kabinetter.

PE-sæt

Potentialudligningssæt til VX IT

Centralt jordingspunkt med 0,3 m lang jordledning for nem tilslutning til kabinettets ramme til jord-/potentialudligningsnetværket (RBC-tilslutningspunkt).

PE-sæt

Udvidelsessæt jording/potentialudligning

Til udvidelse af eksisterende jordings- eller potentialudligningssæt for at kunne integrere yderligere udvidelseselementer i potentialudligningen. Til målrettet kontakt mellem udvidelseskomponenter og kabinetrammen. PE-lederne er...

PE-sæt

PE-skinne, vertikal

PE-skinne med tilbehør

PE-sæt

Udvidelsessæt til PE-skinne, vertikal

Til systemkorrekt udvidelse af stjernepunktformet PE-tilslutning på den vertikale potentialudligningsskinne.

PE-sæt

PE-sæt til KL

Bestående af alle de skruer, møtrikker, kontaktskiver og PE-bånd, længde 250 mm, diameter 4 mm², som er nødvendige til potentialudligning af låget.

PE-sæt

PE-skinne, vertikal til VX, VX IT

Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A.