Til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele på skabsrammen. PE-lederne er tilslutningsklar med konfektionerede stik og i passende længder.
- Best.-nr.:
- TE 7000675
- Produktbeskrivelse
- Til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele på skabsrammen. PE-lederne er tilslutningsklar med konfektionerede stik og i passende længder.
- Leveringsomfang
- 4 PE-bånd, 300 mm
4 PE-bånd, 350 mm
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Hvis en autoriseret elektriker har foretaget en risikovurdering af slutanvendelsen, og der ikke er identificeret udvidet risikopotentiale, er der ikke behov for tiltag til gennemførelse af beskyttelsesjording
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,205 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- TE Komplet jordingssæt, til TE, ? 4 mm?, Imax. 40 A
- Dokumentationer
- Quick guide