Til integration af stjernepunktformet potentialudligning med formonterede PE-ledninger på en potentialudligningsskinne i netværksskabe.
- Best.-nr.:
- DK 7829100
- Produktbeskrivelse
- Til stjernepunktformet PE-tilslutning. Med de formonterede PE-ledninger på en potentialudligningsskinne er det let at integrere en stjerneformet potentialudligning i netværksskabe.
- Leveringsomfang
- PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 PE-ledninger 6 mm²
2 isolatorer
Inkl. montagematerialer - Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
Dybde: ≤ 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,699 kg
- Bruttovægt
- 1,899 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK-TS Jordingssæt, formonteret, til BHD: 800x2000x ? 800 mm, til TS, TS IT