PE-skinne, vertikal til VX, VX IT

Best.-nr.: DK 7546000

Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A.

Best.-nr.:
DK 7546000
Produktbeskrivelse
Nem mulighed for montage på rammens 25 mm DIN-hulmønster eller på 482,6 mm (19")-profilskinner. Med de medfølgende PE-ledere kan patchpanelernes kabelaflastningsbøjler PE-tilsluttes stjernepunktformet. PE-klemmerne kan reguleres variabelt. Maksimal belastning for skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang
PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 PE-ledninger 6 mm², L = 500 mm
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Længde: 1.545 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
TS
Højde: 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,457 kg
Bruttovægt
2,657 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177131897
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
DK PE-skinne, vertikal, L: 1545 mm, PE-skinner: 15x 6 mm², L: 500 mm, ledertilslutningsklemmer: 16x 2,5-16 mm²
Dokumentationer
Info sheet