Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A.
- Best.-nr.:
- DK 7548000
- Produktbeskrivelse
- Nem mulighed for montage på rammens 25 mm DIN-hulmønster eller på 482,6 mm (19")-profilskinner. Med de medfølgende PE-ledere kan patchpanelernes kabelaflastningsbøjler PE-tilsluttes stjernepunktformet. PE-klemmerne kan reguleres variabelt. Maksimal belastning for skinnen ca. 200 A.
- Leveringsomfang
- PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 PE-ledninger 6 mm², L = 500 mm
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Længde: 1.945 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
TS
Højde: 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,407 kg
- Bruttovægt
- 2,74 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK PE-skinne, vertikal, L: 1945 mm, PE-skinner: 15x 6 mm², L: 500 mm, ledertilslutningsklemmer: 16x 2,5-16 mm²
- Dokumentationer
- Info sheet